Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 520 pk 388 kW |
Maximumkoppel | 1756 lb-ft bij 1400 tpm 2381 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm |
Minimaal vermogen | 385 pk 287 kW |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® C13 industriële dieselmotor is leverbaar met een vermogen variërend van 287-388 bkW (385-520 bpk) bij 1800-2100 tpm. In de volgende industrieën en toepassingen worden C13 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, baggeraars, bosbouw, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, speciale landbouwuitrusting, transportmachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw.
Maximaal vermogen | 520 pk 388 kW |
Maximumkoppel | 1756 lb-ft bij 1400 tpm 2381 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2100 tpm 1800-2100 tpm |
Minimaal vermogen | 385 pk 287 kW |
Emissies | US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final |
Motorconfiguratie | 6 in lijn 6 in lijn |
Boring | 5.1 in 130 mm |
Slag | 6.2 in 157 mm |
Cilinderinhoud | 762.8 in³ 12.5 l |
Compressieverhouding | 17.0:1 17.0:1 |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA) |
Verbrandingssysteem | Directe injectie Directe injectie |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Nabehandeling | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lengte | 50 in 1274 mm |
Breedte | 39 in 994 mm |
Hoogte | 45 in 134 mm |
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken | 2520 lb 1143 kg |
Lengte | 42 in 1059 mm |
Breedte | 41 in 1049 mm |
Hoogte | 26 in 654 mm |
Gewicht | 571 lb 259 kg |
Lengte | 33.6 in 854 mm |
Breedte | 11.3 in 287 mm |
Hoogte | 21.7 in 551 mm |
Gewicht | 42.8 lb 19.4 kg |
Volume-inhoud | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENC13 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
C13 Tier 4 dieselmotoren - voor sterk gereguleerde markten
Animatie van industriële C13 ACERT TIER 4 motor