Nominaal vermogen
Maximaal vermogen | 375 pk 280 kW |
Maximumkoppel | 1230 lb-ft bij 1400 tpm 1668 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 275 pk 205 kW |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Voor veeleisende omstandigheden, toepassingen en omgevingen zijn Cat® C9 industriële dieselmotoren de perfecte oplossing voor uw zwaar uitgevoerde materieel. Tientallen jaren van innovatie en expertise op het gebied van dieselmotoren hebben geleid tot betrouwbare, duurzame Cat motoren die de bedrijfskosten laag houden en u een belangrijke voorsprong geven. En wat nog belangrijker is: ze worden ondersteund door het Cat dealernetwerk van wereldklasse dat klaar staat om elke Cat industriële motor te onderhouden en te ondersteunen. In de volgende industrieën en toepassingen worden C9 motoren gebruikt: landbouw, tractoren, gronduitrusting voor vliegtuigen, boorplatformen, hakselaars en frezen, maaidorsers en oogstmachines, verdichters en rollen, compressoren, bouw, hijskranen, brekers, baggeraars, bosbouw, heftrucks, algemene industrie, hydraulische aandrijvingen, irrigatieapparatuur, laders/houtkranen, materiaaloverslag, mijnbouw, mobiele grondverzetmachines, mobiele veegmachines, wegenbouwmachines, pompen, shovels/draglines, speciale landbouwuitrusting, sproeimachines, transportmachines, sleuvengravers en materieel voor ondergrondse mijnbouw. C9-motren, met vermogens: 205-280 bkW (275-375 pk) bij 1800-2200 tpm, zijn conform de emissienormen China Stage II, US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA. Nominale vermogens equivalent aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA zijn leverbaar met US EPA- en EU-flexibiliteit. Ze zijn ook leverbaar in andere landen met en zonder emissiewetgeving.
Maximaal vermogen | 375 pk 280 kW |
Maximumkoppel | 1230 lb-ft bij 1400 tpm 1668 Nm bij 1400 tpm |
Nominaal toerental | 1800-2200 tpm 1800-2200 tpm |
Minimaal vermogen | 275 pk 205 kW |
Emissies | China Non-Road III, US EPA Tier 3, EU Stage IIIA China Non-Road III, US EPA Tier 3, EU Stage IIIA |
Motorconfiguratie | Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders |
Boring | 4.4 in 112 mm |
Slag | 5.9 in 149 mm |
Cilinderinhoud | 537 in³ 8.8 l |
Compressieverhouding | 16.1:1 16.1:1 |
Aanzuiging | Met turbocharged nakoeling (TA) Met turbocharged nakoeling (TA) |
Verbrandingssysteem | Directe injectie Directe injectie |
Draairichting gezien vanuit vliegwieluiteinde | Linksom Linksom |
Nabehandeling | - - |
Lengte | 43 in 1091 mm |
Breedte | 32.6 in 827 mm |
Hoogte | 40.3 in 1023 mm |
Gewicht - netto droog - standaardmotor zonder optionele uitrustingsstukken | 1905 lb 864 kg |
C9 LRC dieselmotoren - voor minder streng en niet gereguleerde landen