Dieselgenerator C280-8 (60 Hz) | 1830–2660 kW

Diesel-Stromaggregate C280-8

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz)
2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung
2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz)
2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Übersicht

C280-8

Mit einer zuverlässigen Leistung von 2200 bis 2420 ekW bei 60 Hz und 2938 bis 3250 kVA bei 50 Hz sind unsere C280-8-Dieselaggregate für Ihre unternehmenskritischen, kontinuierlichen, Standby- und Primäranwendungen ausgelegt. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Aggregat kann so konfiguriert werden, dass es IMO/EPA Tier 2 oder EPA Tier 4 Final entspricht.

Vorteile

Mehr als 200,000,000 Betriebsstunden

an Standorten weltweit

Bis zu 10% Besserer Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen

Mehr als 20% Verkürzung der Wartungsdauer

Zwei Inspektionsöffnungen pro Zylinder, segmentierte Nockenwellen und individuelle Zylinderköpfe tragen zur Wartungsfreundlichkeit bei

Produktspezifikationen für C280-8

Maximale Nennleistung 2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz) 2420 ekW (60 Hz), 3250 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung 2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz) 2200 ekW (60 Hz), 2938 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Geschwindigkeit 900 / 1000 rpm 900 / 1000 rpm
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C280-8, I-8, wassergekühlter 4-Takt-Diesel C280-8, I-8, wassergekühlter 4-Takt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 9064 in³ 148 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 91050 lb 41390 kg

C280-8 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Turbolader, wassergekühlt (720/min und HFO), Motorölschmierung
  • Ansaugluftabsperrung

Kühlsystem

  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Kühlwasserthermostat

Abgassystem

  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse
  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Öldruckregelventil
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung

Montagesystem

  • Befestigung Motor und Generator
  • Dämpfer, Drehschwingung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Ansaugschalldämpfer
  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Ein Motor, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss

Allgemeines:

  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser

C280-8 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Ladedruckregelventil
  • Rußfilter
  • Vertikale Halterung
  • Hochleistungsluftfilter
  • Lufteinlassadapter

Kühlsystem

  • Heizhilfen
  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Kühlsystemhilfen
  • Ausgleichsbehälter

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffsystemanschlüsse
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb

Bordgenerator

  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Isolierung KlasseF
  • Sammelschienenverbindungen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Antikondensationsstillstandheizung

Drehzahlreglersystem

  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • EGB-Aktuator
  • Lastteilung 2301 A
  • Elektronik/Aktuatoren
  • Digitale Programmierer
  • 723 Plus

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolator
  • Vertikal gesichert
  • Nicht vertikal gesichert

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckminderventil
  • Druckluft-Flexschlauch

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Vergleichen Sie C280-8 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

*Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  C280-8

Weitere Angebote anzeigen