DE550E0 (50 Hz) | Dieselstromaggregat 550 kVA

Diesel-Stromaggregate C15 | DE550E0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
550kVA
550kVA
Maximale Nennleistung
550kVA
550kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat mit 550 kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 550 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate DE550E0 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimierter Kraftstoff Verbrauch

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

Produktspezifikationen für C15 | DE550E0

Minimale Nennleistung 550kVA 550kVA
Maximale Nennleistung 550kVA 550kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50Hz 50Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler

C15 | DE550E0 Standardausrüstung

Druckluftanlage

  • Turbolader

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

C15 | DE550E0 Sonderausrüstung

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel – ersetzt Standard-Kraftstofftanksockel

Vergleichen Sie C15 | DE550E0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  C15 | DE550E0

Weitere Angebote anzeigen