315

小型油圧ショベル 315

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

ISO 9249定格出力(ネット)
108 hp
80.9 kW
運転質量
29300 lb
13300 kg
最大掘削深さ
18 ft
5480 mm

概要

コンパクトな機械で生産性と快適性を向上

CAT® 315油圧ショベルは、コンパクトな設計で優れた性能を発揮します。標準装備の使いやすいCATテクノロジにより、オペレータの効率と現場の生産性が高まるとともに、人間工学に基づいた大型キャブにより、快適な作業環境がもたらされます。また、315のメンテナンス箇所は簡素化されており、迅速かつ効率的に作業を進めることができます。

利点

高い 性能

Cat® C3.6エンジンとパワフルな油圧システム、旋回トルクの向上により、スピーディかつ正確に資材を運搬できます。

向上 快適性

大きくなったキャブは十分なスペースと視界が確保されているため、1日を通して快適かつ安全に作業を行うことができます。

オペレータの効率向上

CAT Grade with 2D、Grade with Assist、Payloadなど世界トップレベルのテクノロジを標準装備しています。

CO2排出量の低減

315は、315Fと比較してCO2排出量が削減されています。

製品仕様 315

ISO 9249定格出力(ネット) 108 hp 80.9 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 110 HP(メートル) 110 HP(メートル)
エンジンモデル CAT C3.6 CAT C3.6
エンジン出力 - ISO 14396:2002 110 hp 82 kW
エンジン出力 - ISO 14396(DIN) 111 HP(メートル) 111 HP(メートル)
内径 4 in 98 mm
行程 5 in 120 mm
総行程容積(排気量) 220 in³ 3.6 l
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(1) 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,400 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力(ネット)は、エンジンにファン、エアインテイクシステム、排気システムおよびエンジン回転数2,400 rpmのオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(2) ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります**。最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル*、または最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(gas-to-liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
運転質量 29300 lb 13300 kg
最大掘削深さ 18 ft 5480 mm
ブーム リーチ4.65 m(15 ft 3 in) リーチ4.65 m(15 ft 3 in)
アーム リーチR2.5 m(8 ft 2 in) リーチR2.5 m(8 ft 2 in)
バケット GDX 0.52 m³(0.68 yd³) GDX 0.52 m³(0.68 yd³)
最大床面掘削半径 27 ft 8220 mm
最大掘削高さ 30.6 ft 9330 mm
最大ダンプ高さ 22.5 ft 6860 mm
最小ダンプ高さ 8.3 ft 2530 mm
2,440 mm(8 ft)のレベルボトムでの最大掘削深さ 17.3 ft 5270 mm
最大垂直掘削深さ 16.3 ft 4980 mm
最小作業半径 6.5 ft 1990 mm
ISOバケット掘削力 22130 lbf 98.43 kN
ISOアーム掘削力 14970 lbf 66.58 kN
メインシステム - 最大流量 276 L/分(73 gal/分) 276 L/分(73 gal/分)
最大圧力 - 機器 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 走行 5075 psi 35000 kPa
最大圧力 - 旋回 3770 psi 26000 kPa
旋回速度 12 r/min 12 r/min
最大旋回トルク 25815 lbf·ft 35 kN·m
燃料タンク容量 49 gal(US) 187 l
冷却系統 4 gal(US) 15 l
エンジンオイル 2 gal(US) 8 l
走行減速機 1 gal(US) 3 l
油圧システム - タンクを含む 22.5 gal(US) 85 l
作動油タンク 19 gal(US) 72 l
尿素水タンク 6 gal(US) 21 l
ブーム リーチ4.65 m(15 ft 3 in) リーチ4.65 m(15 ft 3 in)
アーム リーチR2.5 m(8 ft 2 in) リーチR2.5 m(8 ft 2 in)
バケット GD 0.52 m³(0.68 yd³) GD 0.52 m³(0.68 yd³)
全高(輸送時) - キャブ最上部まで 9.3 ft 2810 mm
ハンドレール部高さ 9.4 ft 2860 mm
全長(輸送時) 24 ft 7320 mm
全長(輸送時)(ブレード装着時) 26.3 ft 8020 mm
後端旋回半径 4.9 ft 1490 mm
カウンタウエイト下端高さ 2.9 ft 880 mm
最低地上高 1.4 ft 440 mm
トラック全長 11.4 ft 3490 mm
タンブラ中心距離 9.1 ft 2780 mm
クローラ中心距離 6.5 ft 1990 mm
全幅(輸送時) 8.2 ft 2490 mm
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.8 kgで、CO2換算で1.144メートルトン相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は0.8 kgで、CO2換算で1.144メートルトン相当になります。
リサイクル性 95% 95%

315 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • 4.65 m(15 ft 3 in)リーチブーム
  • 2.5 m(8 ft 2 in)リーチアーム

キャブ

  • コンフォートキャブ: 機械式サスペンションシート、203 mm(8 in)タッチスクリーンモニタ
  • デラックスキャブ: ヒータ付きエアサスペンションシート、254 mm(10 in)タッチスクリーンモニタ
  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)

CATテクノロジ

  • VisionLink
  • リモートフラッシュ
  • リモートトラブルシュート
  • Cat GRADE with 2D
  • CATアシスト
  • CAT Payload

電気系統

  • メンテナンスフリーバッテリ
  • LEDシャーシライト、左右ブームライト、キャブライト
  • プログラム可能な消灯遅延機能付きLED作業灯
  • 集中配置された電気系統ディスコネクトスイッチ

エンジン

  • Cat C3.6シングルターボディーゼルエンジン
  • ワンタッチローアイドル(オートエンジン回転数コントロール機能付き)
  • オートエンジンシャットダウン機能
  • 52 °C(125 °F)の高い周囲温度にも対応する冷却機能で出力低下なく稼動
  • -25 °C(-13 °F)の寒冷時始動機能
  • 可変スピードファン
  • 単一の燃料ろ過システム
  • プレクリーナ内蔵の密閉式ダブルエレメントエアフィルタ

油圧システム

  • ブームおよびアームのエネルギー再生回路
  • 自動油圧システム暖機機能
  • 自動2速走行
  • 電気式メインコントロールバルブ
  • ブームおよびスティックドリフトリダクションバルブ
  • 旋回ドライブ
  • 電気式ブームスナバ
  • 共用配管サポート

安全とセキュリティ

  • 右ハンドレールと手すり
  • エンジン停止スイッチ(地上操作可能)
  • 滑止めプレートおよび皿頭ボルトを備えたサービスプラットフォーム
  • 信号/警告ホーン
  • 2D eフェンス

整備とメンテナンス

  • エンジンオイルフィルタおよび燃料フィルタをまとめて配置
  • エンジンオイルレベルゲージ(グラウンドレベル)
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S)用サンプリングポート
  • 統合車両状態管理システム

足回りと構造

  • グリース潤滑式トラックリンク
  • ベースフレーム上の固定箇所

315 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

ブームとアーム

  • 4.27 m(14 ft 4 in)パワーオフセットブーム
  • 3.0 m(9 ft 10 in)リーチアーム
  • 2.2 m(7 ft 3 in)リーチアーム

キャブ

  • オペレータ保護ガード(OPG)
  • コンフォートキャブ: 254 mm(10 in)タッチスクリーンモニタ
  • CATアームステア
  • デラックスキャブ: 補助リレー

CATテクノロジ

  • CAT GRADE with 2D、アタッチメント対応オプション(ARO)装備
  • CAT GRADE with 3D(シングルまたはデュアルGNSS)
  • オペレータのコーチング

電気系統

  • 360 °照明

油圧システム

  • ブームおよびアーム降下防止弁

安全とセキュリティ

  • Cat Detect - 作業員検出機能
  • CAT Commandリモートコントロール
  • 360°の視認性(254 mm(10 in)モニタでの使用のみ)
  • 旋回アラーム
  • 点検用照明
  • リアビューカメラと右サイドビューカメラ

足回りと構造

  • 500 mm(20 in)トリプルグローサシュー
  • 500 mm(20 in)ラバートラックシュー
  • 600 mm(24 in)トリプルグローサシュー
  • 700 mm(28 in)トリプルグローサシュー
  • 2,530 kg(5,580 lb)カウンタウエイト
  • 3,830 kg(8,440 lb)カウンタウエイト
  • 2,500 mm(8'2")ブレード
  • 2,600 mm(8'6")ブレード
  • 2,700 mm(8'10")ブレード

その他のオプション仕様車

  • 解体
  • 林業
  • トンネル工必要がある

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル向け作業員検出機能

    オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

  • 油圧ショベル用Cat 2D eフェンス

    Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

オペレータの視界を最大限に確保できるように機械が設計されていても、周囲の状況を常にモニタリングし続けることは困難です。油圧ショベル向けCat® Detect - 作業員検出機能は、機械の危険ゾーン内に人が立ち入った場合にオペレータに警告することのできる、インテリジェントビジョンカメラシステムです。

テクノロジを見る

Cat® 2D eフェンスは、フロントリンケージが事前に定義した作業エリアを出ないようにすることで、交通事故などの危険を回避します。2D eフェンスは、ポジションセンサから取得したデータを使用して、フロントリンケージが定義された境界に達すると自動的に動作を停止します。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用Cat PAYLOAD

    次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

次世代型油圧ショベルは、積載、積上げ、マテリアルハンドリングなど、あらゆる種類の作業に対応します。Cat®PAYLOADテクノロジにより作業中の計量が可能になるため、オペレータは毎回、目標積載量に正確に合わせることができ、マテリアルの過積載や過少積載、誤積載を防止できます。

テクノロジを見る
  • 油圧ショベル用CAT GRADE(2Dおよび3D)

    基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

基礎の掘削。給水管用の溝掘。傾斜地での作業。精度とスピードが求められるこれらの作業には、CAT® Gradeテクノロジが採用された機械が最適です。Gradeは、高度なガイダンスとオプションの自動機械制御を備え、オペレータがより少ない往復回数で正確に整地を完了できるよう支援します。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • CAT PL161アタッチメントトラッカ

    CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

  • CATリモートトラブルシュート

    リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

  • 油圧ショベル用オペレータコーチング機能

    オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

オペレータコーチング機能は、あらゆる経験レベルのオペレータが効率と生産性をさらに高いレベルに引き上げる機能です。ヒントやデータをいつでも確認できることで、オペレータは現場での日常作業を通じて生産性を追跡し、向上させることができます。

テクノロジを見る

315 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。Global

*マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  315

その他のキャンペーンを見る