323 GX(NR4)

中型挖掘机 323 GX(NR4)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
166 hp
123.7 kW
工作重量
48060 lb
21800 kg
最大挖掘深度
21.9 ft
6660 mm

概述

可靠。耐用。低成本

323 GX 简介 – 经济型机型,可满足您对 Cat® 挖掘机在可靠性和操作便利性方面的所有期望,具有易于维护和成本更低的特性,旨在加快设备投资回报。

优点

易于操作和保养

采用久经验证的经典部件,设计稳定、响应快速,易于操作,具有卓越的可靠性。

获得快速回报

拥有成本、维护成本和油耗较低,这意味着您可以节省更多成本。

多达 15% 油耗更低

智能模式以及同步运行的发动机和电液压控制系统,能够以低油耗为您提供出色性能。

多达 15% 二氧化碳排放更低

323 GX 的二氧化碳排放量比之前的 320D2 L 减少多达 15%。

产品技术规格适用产品 323 GX(NR4)

净功率 - ISO 9249 166 hp 123.7 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 168 hp(公制) 168 hp(公制)
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
发动机功率 - ISO 14396 174 hp 129.4 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 176 hp(公制) 176 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 - 最大流量 - 机具 113.4 gal/min 429 l/min
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3988 psi 27500 kPa
回转速度 11.13 r/min 11.13 r/min
最大回转扭矩 60333 ft·lbf 82 kN·m
工作重量 48060 lb 21800 kg
中型底盘系统、伸展动臂、R2.9B1(9'6")斗杆、一般负荷型(GD)1.3 m³(1.7 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4550 kg(10000 lb)配重。 中型底盘系统、伸展动臂、R2.9B1(9'6")斗杆、一般负荷型(GD)1.3 m³(1.7 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4550 kg(10000 lb)配重。
燃油箱容量 390 l 103 gal(US)
冷却系统 6.5 gal(US) 24.5 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
回转驱动 1.5 gal(US) 5.5 l
终传动 - 每个 1.2 gal(US) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 57.6 gal(US) 218 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³) GD 1.3 m³(1.7 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.7 ft 2960 mm
扶手高度 9.9 ft 3030 mm
装运长度 31.2 ft 9515 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.4 ft 1046 mm
离地间隙 1.5 ft 468 mm
履带长度 13.9 ft 4250 mm
履带支重轮中心间距 11.3 ft 3445 mm
履带轨距 7.8 ft 2380 mm
最大挖掘深度 21.9 ft 6660 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³) GD 1.3 m³(1.7 yd³)
地面最大伸展距离 32.2 ft 9810 mm
最大挖方高度 31 ft 9440 mm
最大装载高度 21.5 ft 6550 mm
最小装载高度 7.3 ft 2230 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.3 ft 6490 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.1 ft 5530 mm
铲斗挖掘力 - ISO 31923 ft·lbf 142 kN
斗杆挖掘力 - ISO 23942 ft·lbf 107 kN

323 GX(NR4) 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 带头枕和扶手的机械调节式座椅
  • 51 mm(2")橙色安全带
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 固定式左侧操控台
  • 一键式操纵手柄
  • AM/FM Bluetooth® 无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 杯架和储物室
  • 70/30 钢化挡风玻璃
  • 后窗紧急出口
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 可清洗地板垫

电气系统

  • 两块 950 CCA 免保养蓄电池
  • 电气断路开关
  • LED 底盘灯和驾驶室灯
  • LED 左侧动臂灯

发动机

  • Cat 4.4 双涡轮增压柴油发动机
  • 两种可选模式:动力和智能
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -25°C(-13°F)冷起动能力
  • 电动燃油注油泵
  • 两级燃油滤清系统,带油水分离器和指示器
  • 带集成预滤器的密封双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 电子主控制阀,预留液压锤安装位置
  • 串联式电子泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 液压锤回油滤清器
  • 高性能液压回油滤清器

安全与保护装置

  • 带有埋头螺栓的防滑板
  • 扶手和把手
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁定断路开关
  • 信号/警报喇叭
  • 液压锁止操纵杆
  • 右侧后视镜

维修和保养

  • 滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口

底盘系统和结构

  • 中型底盘系统
  • 中央履带导向护罩
  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 4550 kg(10000 lb)配重
  • 拴系点

323 GX(NR4) 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 三键式操纵手柄

电气系统

  • LED 右侧动臂灯

液压系统

  • 液压锤管路

安全与保护装置

  • 操作员护罩(OPG,Operator Protective Guard),带适配照明灯
  • 后视摄像头

维修和保养

  • 散热器护栅

了解 323 GX(NR4) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

323 GX 液压挖掘机

323 GX 液压挖掘机可靠耐用,而且速度可期。

Cat 323 GX 液压挖掘机堪称承包商获得快速回报的理想选择。

323 GX 液压挖掘机
323 GX 液压挖掘机可靠耐用,而且速度可期。
Cat 323 GX 液压挖掘机堪称承包商获得快速回报的理想选择。

Cat® 323 GX 液压挖掘机视频

Cat® 323 GX 液压挖掘机视频

查看当前优惠(按对象)  323 GX(NR4)

查看更多优惠