333

中型挖掘机 333

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
300 hp
223.7 kW
工作重量
72600 lb
32900 kg
最大挖掘深度
24.2 ft
7370 mm

概述

最大限度提高了性能,适用于严苛的应用场合

Cat® 333 挖掘机为您提供更大的挖掘力和铲斗尺寸,以便您处理任何作业。在严苛的应用场合下进行作业时,加固式结构和加宽的履带可提升稳定性和耐用性。333 配备了采用后处理系统的发动机,无需停机,并且符合中国国四非道路排放标准。

优点

每小时成本低

机器采用智能模式、具有高燃油效率的液压系统并且保养周期延长,有助于降低总体成本。

多达 15% 更大的挖掘力

机器功率达到最佳水平且铲斗尺寸加大,挖掘力因此提升高达 15%。

专为严苛的应用场合而设计

机器采用加固式结构、超大铲斗连杆提升耐用性,以及宽履带轨距提高稳定性,帮助您满足严苛的作业要求。

产品技术规格适用产品 333

净功率 - ISO 9249 300 hp 223.7 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 304 hp(公制) 304 hp(公制)
发动机型号 Cat 7.1 Cat 7.1
发动机功率 - ISO 14396 302 hp 225 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 306 hp(公制) 306 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 – 最大流量 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4321 psi 29800 kPa
回转速度 11.6 r/min 11.6 r/min
最大回转扭矩 81869 ft·lbf 111 kN·m
工作重量 72600 lb 32900 kg
重负荷(HD)加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2(10'6")斗杆、重负荷型 2 m³(2.62 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 7700 kg(16980 lb)配重。 重负荷(HD)加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2(10'6")斗杆、重负荷型 2 m³(2.62 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 7700 kg(16980 lb)配重。
燃油箱容量 125.2 gal(US) 474 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 - 每个 3 gal(US) 11.5 l
终传动 - 每个 4.5 gal(US) 1.2 l
液压系统 - 包括油箱 81.9 gal(US) 310 l
液压油箱 38.8 gal(US) 147 l
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2 m³(2.62 yd³) HD 2 m³(2.62 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10 ft 3060 mm
扶手高度 10 ft 3060 mm
机尾回转半径 10.3 ft 3130 mm
配重间隙 3.7 ft 1120 mm
支重轮中心间距 13.1 ft 3990 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
最大挖掘深度 24.2 ft 7370 mm
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2 m³(2.62 yd³) HD 2 m³(2.62 yd³)
地面最大伸展距离 35 ft 10680 mm
最大挖方高度 31.7 ft 9660 mm
最大装载高度 21.4 ft 6510 mm
最小装载高度 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.6 ft 7200 mm
最大垂直壁挖掘深度 20.5 ft 6240 mm
铲斗挖掘力 - ISO 44290 lbf 197 kN
斗杆挖掘力 - ISO 33050 lbf 147 kN

333 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 高分辨率触摸屏监视器
  • 机械悬浮座椅

CAT 技术

  • 远程刷新

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池
  • 集中式电气断路开关
  • 可编程延时工作灯
  • LED 底盘灯、动臂灯和驾驶室灯

发动机

  • Cat C7.1 双涡轮增压柴油发动机
  • 强力和智能模式
  • 发动机转速自动控制功能
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft),海拔高度超过 3000 m(9840 ft)时,发动机功率会下降
  • 52° C(125° F)高温环境冷却能力(有减额)
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 具有自动反转功能的电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 带工具控制装置的电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶

安全与保护装置

  • 液压锤自动停止
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 7700 kg(16980 lb)配重

333 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.15 m(20'2")重负荷型伸展动臂
  • 10.2 m(33'6")超长伸展动臂
  • 2.8 m(9'6")重负荷型伸展斗杆
  • 3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • 7.85 m(25'9")超长伸展斗杆

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

安全与保护装置

  • 右侧后视镜
  • 右视摄像头
  • 行驶警报器
  • 回转警报

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat Grade

    带有 2D 系统的 Cat Grade 可帮助挖掘机操作员在各种作业应用中将工作效率提高多达 35%。带有 2D 系统的 Grade 为精确的垂直和水平控制提供实时制导,有助于确保挖方和填方符合精确的技术规格,防止挖方过度或挖方不足。

  • 适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat Grade

    带有 3D 系统的 Grade 增加了 GNSS 技术和 RTK 定位制导功能,在大型基础设施和商业项目中常见的复杂设计中,简化了平整作业流程。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带有 2D 系统的 Cat Grade 可帮助挖掘机操作员在各种作业应用中将工作效率提高多达 35%。带有 2D 系统的 Grade 为精确的垂直和水平控制提供实时制导,有助于确保挖方和填方符合精确的技术规格,防止挖方过度或挖方不足。

探索技术

带有 3D 系统的 Grade 增加了 GNSS 技术和 RTK 定位制导功能,在大型基础设施和商业项目中常见的复杂设计中,简化了平整作业流程。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置

    适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。坡度辅助装置使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来启用单操纵杆挖掘功能。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。坡度辅助装置使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来启用单操纵杆挖掘功能。

探索技术
  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Payload

    新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 333 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机

查看当前优惠(按对象)  333

查看更多优惠