323 - NR4

中型挖掘机 323 - NR4

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
201 hp
150.1 kW
工作重量
54000 lb
24500 kg
最大挖掘深度
22.1 ft
6730 mm

概述

高性能、快速、高效

Cat® 323 在功率、速度方面性能出众,同时还可实现高生产性能。
与以前的机型相比,Cat 323 采用了更多标准技术,具有同类产品中最出色的提升能力,其燃油和维护成本更低,可将业务水平提升到一个新的台阶,是您的不二之选。323 配备了 C7.1 单涡轮增压柴油发动机,符合中国国四非道路排放标准。

优点

多达 15% 减少油耗

通过将较低的发动机转速和大型液压泵精确组合,可提供一流性能,同时减少燃油消耗。

多达 20% 维护成本降低

与以前的型号相比,保养间隔延长且同步度更高,因此延长了正常运行时间并降低了成本。

多达 45% 工作效率更高

提供业界最高水平的出厂标配,包括带有 2D、Grade Assist 和 Payload 的 Cat Grade。

产品技术规格适用产品 323 - NR4

净功率 - ISO 9249 201 hp 150.1 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 204 hp(公制) 204 hp(公制)
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1
发动机功率 - ISO 14396 202 hp 151 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 205 hp(公制) 205 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
主系统 – 最大流量 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 4974 psi 34300 kPa
回转速度 11.25 r/min 11.25 r/min
最大回转扭矩 60300 lb/ft 82 kN·m
工作重量 54000 lb 24500 kg
加长型底盘系统、重负荷型(HD)伸展动臂、重负荷型 R2.9(9'6”)斗杆、重负荷型 1.40 m³(1.83 yd³)铲斗、600 mm(24")重负荷型三抓地齿履带板和 5400 kg(11900 lb)配重。 加长型底盘系统、重负荷型(HD)伸展动臂、重负荷型 R2.9(9'6”)斗杆、重负荷型 1.40 m³(1.83 yd³)铲斗、600 mm(24")重负荷型三抓地齿履带板和 5400 kg(11900 lb)配重。
燃油箱容量 86.6 gal(US) 345 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 - 每个 3.2 gal(US) 12 l
终传动 - 每个 1.1 gal(US) 4 l
液压系统 - 包括油箱 61.8 gal(US) 234 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
DEF 箱 10.8 gal(US) 41 l
动臂 重负荷伸展 5.7 m(18'8") 重负荷伸展 5.7 m(18'8")
斗杆 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6") 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 HD 1.40 m³(1.83 yd³) HD 1.40 m³(1.83 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.9 ft 2960 mm
扶手高度 9.8 ft 2950 mm
装运长度 31.3 ft 9530 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.4 ft 1050 mm
离地间隙 1.7 ft 470 mm
履带长度 14.7 ft 4450 mm
运输宽度 9.9 ft 2980 mm
最大挖掘深度 22.1 ft 6730 mm
动臂 重负荷伸展 5.7 m(18'8") 重负荷伸展 5.7 m(18'8")
斗杆 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6") 重负荷伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 HD 1.40 m³(1.83 yd³) HD 1.40 m³(1.83 yd³)
最大挖方高度 31 ft 9450 mm
最大装载高度 21.3 ft 6480 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.6 ft 6560 mm
斗杆挖掘力 - ISO 23962 lbf 107 kN

323 - NR4 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 机械悬浮座椅
  • 高分辨率 203 mm(8 英寸)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • VisionLink®
  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

发动机

  • C7.1 单涡轮增压柴油发动机
  • 发动机转速自动控制功能
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -18° C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 可反转电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 自动挖掘增强功能
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀

安全与保护装置

  • 2D 电子栅栏
  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关
  • 地面发动机停机开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭

维修和保养

  • 计划油样分析(S·O·S℠)取样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 5400 kg(119000 lb)配重
  • 600 mm(24")重负荷三抓地齿履带板
  • 基本机架上的拴系点

323 - NR4 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")重负荷伸展动臂
  • 8.85 m(29'0")超长伸展动臂
  • 2.9(9'6")重负荷伸展斗杆
  • 2.5(8'2")重负荷伸展斗杆
  • 6.28 m(20'7")超长伸展斗杆

驾驶室

  • 加热式空气悬浮座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • 高分辨率 254 mm(10 英寸)LCD 触摸屏监视器
  • Cat 单手柄
  • 辅助继电器

CAT 技术

  • 具有 2D 系统的 Cat Grade,带有工装预留选项(ARO)
  • 具有 3D 系统单 GNSS 技术的 Cat Grade
  • 具有 3D 系统双 GNSS 技术的 Cat Grade
  • Cat 倾斜旋转系统(TRS,Tile Rotator)集成
  • 操作员指导

电气系统

  • 四块 1000 CCA 免保养蓄电池

发动机

  • - 32° C(- 25° F)冷起动能力

液压系统

  • 液压锤回油滤清器回路
  • 组合式流量/高压辅助回路
  • 液压效率监控
  • 用于 Cat 销抓取器的快速连接器回路

安全与保护装置

  • 360° 视野
  • 行驶警报器
  • 回转警报
  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿履带板

了解 323 - NR4 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

323 液压挖掘机

323 中型液压挖掘机

323 中型液压挖掘机

323 中型液压挖掘机

323 中型液压挖掘机

323 液压挖掘机
323 中型液压挖掘机
323 中型液压挖掘机
323 中型液压挖掘机
323 中型液压挖掘机

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

用于 Cat® 挖掘机的单手柄

通过交互式虚拟产品展示,探索 323 - NR4 的出色特性和优势。

开始体验 323 - NR4
close

查看当前优惠(按对象)  323 - NR4

查看更多优惠