320 GX

中型挖掘机 320 GX

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
142 hp
105.6 kW
工作重量
43650 lb
19800 kg
净功率 - ISO 9249(DIN)
144 hp(公制)
144 hp(公制)

概述

可靠。耐用。低成本。获益更多。

Cat 320 GX 集可靠耐用、高生产率和低成本等众多优势于一身,是您获益更多的不二之选。

优点

多达 15% 减少油耗

智能模式以及同步运行的发动机和电液压控制系统,能够以低油耗为您提供出色性能。

多达 25% 获益更多

低初始购买价格、低维护成本和低油耗意味着您可以获益更多。

专为日常作业而打造

可靠耐用、易于操作和快速装载等诸多卓越品质让您如愿以偿。

多达 15% 二氧化碳排放量降低

与之前的 320D2 GC 相比,320 GX 的二氧化碳排放量可减少多达 15%。

产品技术规格适用产品 320 GX

净功率 - ISO 9249 142 hp 105.6 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 144 hp(公制) 144 hp(公制)
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
发动机功率 - ISO 14396 148 hp 110 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 150 hp(公制) 150 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查阅“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3625 psi 25000 kPa
最大压力 - 设备 - 正常 5075 psi 35000 kPa
回转速度 11.07 r/min 11.07 r/min
最大回转扭矩 54875 ft·lbf 74 kN·m
工作重量 43650 lb 19800 kg
标准底盘系统、伸展动臂、R2.7(8'9")斗杆、一般负荷型(GD,General Duty)0.93 m³(1.22 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 3600 kg(7940 lb)配重。 标准底盘系统、伸展动臂、R2.7(8'9")斗杆、一般负荷型(GD,General Duty)0.93 m³(1.22 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 3600 kg(7940 lb)配重。
燃油箱容量 390 gal(US) 103 l
冷却系统 6.5 gal(US) 24.5 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
回转驱动 1.5 gal(US) 5.5 l
终传动 - 每个 1.2 gal(US) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 57.6 gal(US) 218 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展 2.7 m(8'9") 伸展 2.7 m(8'9")
铲斗 GD 0.93 m³(1.22 yd³) GD 0.93 m³(1.22 yd³)
配重间隙 3.4 ft 1040 mm
离地间隙 1.5 ft 460 mm
运输宽度 9.2 lb/in 2800 m
履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯 履带轨距,底盘系统展开,配有 650 mm(26")履带板;运输宽度,底盘系统缩回,配有 650 mm(26")履带板且不带登梯
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展 2.7 m(8'9") 伸展 2.7 m(8'9")
铲斗 GD 0.93 m³(1.22 yd³) GD 0.93 m³(1.22 yd³)

320 GX 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂
  • 2.7 m(9')伸展斗杆

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 带头枕和扶手的机械调节式座椅
  • 51 mm(2")橙色安全带
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 固定式左侧操控台
  • 一键式操纵手柄
  • AM/FM Bluetooth® 无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 杯架和储物室
  • 70/30 钢化挡风玻璃
  • 后窗紧急出口
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 可清洗地板垫

电气系统

  • 两块 950 CCA 免保养蓄电池
  • LED 底盘灯和驾驶室灯
  • LED 左侧动臂灯

发动机

  • Cat C4.4 单涡轮增压柴油发动机
  • 两种可选模式:动力和智能
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52° C(126° F)高温环境冷却能力
  • -25°C(-13°F)冷起动能力
  • 电动燃油注油泵
  • 两级燃油滤清系统
  • 带集成预滤器的密封双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 电气断路开关
  • 电子主控制阀,预留液压锤安装位置
  • 串联式电子泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶

安全与保护装置

  • 带有埋头螺栓的防滑板
  • 扶手和把手
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 后视镜套件
  • 可锁定断路开关
  • 信号/警报喇叭
  • 液压锁止操纵杆

维修和保养

  • 滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 中央履带导向护罩
  • 底部护罩
  • 行驶马达护罩
  • 3600 kg(7940 lb)配重
  • 拴系点

320 GX 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 三键式操纵手柄

电气系统

  • LED 右侧动臂灯

液压系统

  • 液压锤管路
  • 液压锤回油滤清器

安全与保护装置

  • 操作员防护罩(OPG),带适配照明灯
  • 后视摄像头

了解 320 GX 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

320 GX 液压挖掘机

320 GX 液压挖掘机

320 GX 液压挖掘机

320 GX 液压挖掘机

320 GX 液压挖掘机
320 GX 液压挖掘机
320 GX 液压挖掘机
320 GX 液压挖掘机

CAT® 320 GX 液压挖掘机视频

CAT® 320 GX 液压挖掘机视频

通过交互式虚拟产品展示,探索 320 GX 的出色特性和优势。

开始体验 320 GX
close

查看当前优惠(按对象)  320 GX

查看更多优惠