エンジン
エンジンモデル | Cat C2.4 Cat C2.4 |
定格出力 | 31 kW 31 kW |
定格出力(ネット) | 41.6 hp 31 kW |
総行程容積(排気量) | 148.5 in³ 2.434 l |
内径 | 3.4 in 87 mm |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
行程 | 4 in 102.4 mm |
エンジンモデル | Cat C2.4 Cat C2.4 |
定格出力 | 31 kW 31 kW |
定格出力(ネット) | 41.6 hp 31 kW |
総行程容積(排気量) | 148.5 in³ 2.434 l |
内径 | 3.4 in 87 mm |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
行程 | 4 in 102.4 mm |
運転質量 | 7782 lb 3530 kg |
機体質量 | 6272 lb 2845 kg |
掘削力 | 6294 lbf 28 kN |
走行速度 - 後進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
アーティキュレート角度 | 40 ° 40 ° |
作動荷重 | 1896 lb 860 kg |
走行速度 - 前進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
冷却系統 | 2.4 gal(US) 9 l |
燃料タンク | 11.4 gal(US) 43 l |
エンジンオイルパン | 1.8 gal(US) 7 l |
標準バケット容量 | 17.7 yd³ 0.5 m³ |
標準バケット幅 | 66.5 in 1690 mm |
旋回半径 | 147.6 in 3750 mm |
掘削深さ | 4.5 in 115 mm |
輸送時全長 | 169.5 in 4305 mm |
トラック全幅 | 66.5 in 1690 mm |
輸送時全高 | 100.8 in 2560 mm |
ダンプクリアランス | 96.5 in 2450 mm |
ホイールベース | 70.9 in 1800 mm |
高さ - 全体 | 149 in 3785 mm |
ダンプリーチ | 33.5 in 850 mm |
高さ - バケットピン | 118.9 in 3020 mm |
最低地上高 | 12 in 305 mm |
トレッド | 49.2 in 1250 mm |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。