エンジン
エンジンモデル | D1703-K3A D1703-K3A |
定格出力(ネット) | 25.3 HP 18.9 kW |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
総行程容積(排気量) | 100.5 in³ 1.647 l |
エンジンモデル | D1703-K3A D1703-K3A |
定格出力(ネット) | 25.3 HP 18.9 kW |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
総行程容積(排気量) | 100.5 in³ 1.647 l |
運転質量 | 6592 lb 2990 kg |
機体質量 | 5049 lb 2290 kg |
掘削力 - バケット | 6272 lbf 27.9 kN |
掘削力 - アーム | 3777 lbf 16.8 kN |
車両旋回速度 | 8.8 r/min 8.8 r/min |
最大ブームオフセット - 左 | 31.9 in 810 mm |
ブレード最大下降量 | 13.4 in 340 mm |
最大ブームオフセット - 右 | 19.1 in 485 mm |
作動油タンク | 14.5 gal(US) 55 l |
燃料タンク | 10.8 gal(US) 41 l |
バケット容量 | 0.117 yd³ 0.09 m³ |
標準バケット幅 | 18.9 in 480 mm |
最小フロントスイング半径 | 32.7 in 830 mm |
後端 - 旋回半径 | 30.5 in 775 mm |
最低地上高 | 11.4 in 290 mm |
最大床面掘削半径 | 174 in 4420 mm |
最大掘削半径 | 178.3 in 4530 mm |
トラックベルト/シュー幅 | 11.8 in 300 mm |
最大垂直掘削深さ | 93.7 in 2380 mm |
トラック全幅 | 61 in 1550 mm |
輸送時全長 | 166.1 in 4220 mm |
足回り全長 | 82.3 in 2090 mm |
ブレード幅 | 61 in 1550 mm |
最大掘削高さ | 203.9 in 5180 mm |
最大掘削深さ | 116.5 in 2960 mm |
輸送時全高 | 97.2 in 2470 mm |
最大ダンプ(積込み)高さ | 147.2 in 3740 mm |
ブレード最大上昇量 | 14.2 in 360 mm |
ブレード高さ | 13.2 in 335 mm |
走行速度 - 低速 | 1.68 mile/h 2.7 km/h |
走行速度 - 高速 | 2.86 mile/h 4.6 km/h |
登坂能力 - 最大 | 30° 30° |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。