エンジン
エンジンモデル | D1703-K3A D1703-K3A |
定格出力 | 25.3 HP 18.9 kW |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
総行程容積(排気量) | 100.5 in³ 1.647 l |
エンジンモデル | D1703-K3A D1703-K3A |
定格出力 | 25.3 HP 18.9 kW |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
総行程容積(排気量) | 100.5 in³ 1.647 l |
車両質量 | 7937 lb 3600 kg |
機体質量 | 6217 lb 2820 kg |
掘削力 - バケット | 6766 lbf 30.1 kN |
掘削力 - アーム | 4136 lbf 18.4 kN |
車両旋回速度 | 8.8 r/min 8.8 r/min |
機械ブームオフセット - 左 | 32.7 in 830 mm |
機械ブームオフセット - 右 | 19.9 in 505 mm |
作動油タンク | 14.5 gal(US) 55 l |
燃料タンク | 10.8 gal(US) 41 l |
標準バケット容量 | 3.88 yd³ 0.11 m³ |
標準バケット幅 | 23.6 in 600 mm |
走行速度 - 低速 | 1.80 mile/h 2.9 km/h |
走行速度 - 高速 | 2.73 mile/h 4.4 km/h |
後端 - 旋回半径 | 33.5 in 850 mm |
最大垂直掘削深さ | 107.5 in 2730 mm |
足回り全長 | 82.3 in 2090 mm |
最大床面掘削半径 | 186.6 in 4740 mm |
最大掘削半径 | 190.9 in 4850 mm |
輸送時全長 | 173.8 in 4415 mm |
最小フロントスイング半径 | 33.9 in 860 mm |
最大ダンプ(積込み)高さ | 159.1 in 4040 mm |
輸送時全高 | 97.6 in 2480 mm |
最低地上高 | 11.4 in 290 mm |
ブレード幅 | 66.9 in 1700 mm |
最大掘削高さ | 215.7 in 5480 mm |
トラックベルト/シュー幅 | 11.8 in 300 mm |
トラック全幅 | 66.9 in 1700 mm |
最大掘削深さ | 129.9 in 3300 mm |
ブレード最大下降量 | 13.4 in 340 mm |
ブレード最大上昇量 | 14.2 in 360 mm |
ブレード高さ | 13.2 in 335 mm |
登坂能力 - 最大 | 30° 30° |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。