エンジン
エンジンモデル | V2203-EDM V2203-EDM |
定格出力 | 39.8 HP 29.7 kW |
総行程容積(排気量) | 111.4 in³ 1.826 l |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
エンジンモデル | V2203-EDM V2203-EDM |
定格出力 | 39.8 HP 29.7 kW |
総行程容積(排気量) | 111.4 in³ 1.826 l |
定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
車両質量 | 11905 lb 5400 kg |
機体質量 | 9072 lb 4115 kg |
掘削力 - バケット | 8205 lbf 36.5 kN |
掘削力 - アーム | 5598 lbf 24.9 kN |
車両旋回速度 | 9.3 r/min 9.3 r/min |
最大ブームオフセット - 右 | 28.7 in 730 mm |
最大ブームオフセット - 左 | 37.4 in 950 mm |
作動油タンク | 18.9 gal(US) 71.5 l |
燃料タンク | 15.9 gal(US) 66 l |
標準バケット容量 | 7.42 yd³ 0.21 m³ |
標準バケット幅 | 26.8 in 680 mm |
ブレード高さ | 16.1 in 410 mm |
ブレード最大下降量 | 14.6 in 370 mm |
ブレード最大上昇量 | 15 in 380 mm |
輸送時全長 | 203.5 in 5170 mm |
最大垂直掘削深さ | 111 in 2820 mm |
最小フロントスイング半径 | 39.4 in 1000 mm |
最大ダンプ(積込み)高さ | 183.5 in 4660 mm |
トラック全幅 | 78.7 in 2000 mm |
最大床面掘削半径 | 221.5 in 5625 mm |
輸送時全高 | 100 in 2540 mm |
後端 - 旋回半径 | 39.4 in 1000 mm |
最大掘削深さ | 160 in 4065 mm |
最大掘削高さ | 252.8 in 6420 mm |
足回り全長 | 98 in 2490 mm |
最低地上高 | 12.2 in 310 mm |
ブレード幅 | 78.7 in 2000 mm |
トラックベルト/シュー幅 | 15.7 in 400 mm |
最大掘削半径 | 225.6 in 5730 mm |
登坂能力 - 最大 | 30° 30° |
走行速度 - 高速 | 2.80 mile/h 4.5 km/h |
走行速度 - 低速 | 1.62 mile/h 2.6 km/h |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。